D2-517-1417-190

DZUS® Rapier Fixation quart de tour, Goujon, Grande taille, Ailette, Acier, Zingué, Chromaté brillant

Demandez un devis
Les caractéristiques
Matériau Acier
Finition Zingué, Chromaté brillant
Couleur / Apparance Brillant
Type de tête Ailette
Taille Size 7
Stud Diameter 7 mm
Longueur de goujon (L) 17.00
Longueur 17.00
Diamètre de tige 7 mm
Modèle Stud Assembly
Class D2 - Fixations quart de tour DZUS® Rapier
Cette conception polyvalente offre une gamme complète de solutions économiques et tolérantes en matière de serrage pour la production en série. Elle incorpore un mécanisme de détente et une butée positive pour un positionnement constant et une bonne tenue aux vibrations. Ces fixations rapides représentent une alternative intéressante aux fixations filetées quand un accès fréquent est nécessaire.

CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION

Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.