Une fixation Rapier complète comprend un goujon à came-spirale, une pièce de retenue de goujon en option et un réceptacle. Chacun de ces composants est disponible dans un grand choix de tailles et de styles correspondant à un large éventail de charges selon l'application considérée, d'épaisseurs de matériau et d'exigences de configuration.
- Les réceptacles autoclipsables et à agrafe réduisent temps de montage et coûtsLes goujons en acier cémenté présentent une excellente résistance à la traction et au cisaillementLes agrafes de réceptacle en acier à ressort assurent un ajustement serré, à l'épreuve des vibrationsLes nombreux modèles de réceptacle sont compatibles avec un éventail de configurations de montageLes réceptacles à sertir par pression à montage avant conviennent aux matériaux thermoplastiquesLes types de tête et les longueurs de goujon peuvent être associés aux réceptacles appropriés pour couvrir une gamme d'épaisseurs totales de matériau de 0,5 mm à 30,4 mm