D1-166-095-030

DZUS® Dart Fixation quart de tour, Goujon, Empreinte hexagonale, No auto-éjectable, Plastique, Naturel

Demandez un devis
Les caractéristiques
Matériau Plastique
Finition Naturel
Couleur / Apparance Noir
Type de tête Empreinte hexagonale
Longueur de goujon (L) 24.13
Self-ejecting No
Longueur 24.13
Modèle Stud Assembly
Class D1 - Fixations quart de tour DZUS® Dart
Ces fixations quart de tour polyvalentes et économiques pour applications légères portant sur de gros volumes présentent un coût d'installation faible, un style attractif et des plages de tolérances plus larges que les autres fixations quart de tour. Les butées d’arrêt intégrées signalent un engagement intégral, tandis que le dispositif à ressort favorise la résistance aux vibrations.

CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION

Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.

Rédigez votre propre commentaire
Vous commentez :DZUS® Dart Fixation quart de tour, Goujon, Empreinte hexagonale, No auto-éjectable, Plastique, Naturel