D1-004-006-010
DZUS® Dart, Réceptacle, Autoclipsable, Noir
| Matériau | Plastique |
|---|---|
| Finition | Naturel |
| Couleur / Apparance | Noir |
| Installation | Autoclipsable |
| Epaisseur OP | 3.65 |
| Epaisseur Max. du panneau extérieur | 4.00 |
| Modèle du réceptacle | Autoclipsable |
| Modèle | Radial Fan |
| Class | D1 - Fixations quart de tour DZUS® Dart |
| DFCI Number | 4604-6-BK |
Ces fixations quart de tour polyvalentes et économiques pour applications légères portant sur de gros volumes présentent un coût d'installation faible, un style attractif et des plages de tolérances plus larges que les autres fixations quart de tour. Les butées d’arrêt intégrées signalent un engagement intégral, tandis que le dispositif à ressort favorise la résistance aux vibrations.
CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION
Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.
Rédigez votre propre commentaire