CM-H614
Loquets à serrure à came, A crochet, type 1, 38.1 mm Longueur du corps, Acier, Zingué, Chromaté brillant
| Matériau | Acier |
|---|---|
| Finition | Zingué, Chromaté brillant |
| Type de came | A crochet, type 1 |
| CAM Offset | 9.50 |
| CAM Housing Length | 38.10 |
| Class | CM - Loquets à serrure à came |
Ces élégants loquets de type serrure à came fournissent une impression de qualité, tant visuelle que tactile. Les finitions chromées et revêtement poudre noire créent un aspect extérieur classique. Une butée d’arrêt visible signale l’engagement positif, que l’actionnement s’effectue au moyen d’une ailette ou d’une serrure à clé.