Les corps en zamak, en deux longueurs de base, s’accompagnent d’un éventail d’options de structure et de style afin de fournir une sélection substantielle de solutions pour les applications à fermeture par came ne requérant pas de compression.
- Les modèles étanches sont conformes aux normes d'étanchéité à l'eau NEMA-4 et IP-66L'option barillet amovible offre une souplesse exceptionnelle pour les codes de cléLes mêmes codes de clé que pour les autres types de loquet Southco sont utilisés pour une praticité optimale à travers toute l'application considéréeFonctionnement fluide et régulier, avec butée d'arrêt à action perceptible pour signaler l'engagement correctPlusieurs types de contrôle d'accès sont proposés : à commande manuelle, à outil ou à cléDisponible avec rotation à droite et à gauche selon que la porte s’utilise de la main droite ou de la main gauche
- La rondelle d’étanchéité et le joint torique interne rendent le loquet compatible avec les applications NEMA 4 et IP-66. Charge moyenne ultime sur came : 180N
- La taille standard répond aux exigences de serrage sur une gamme de 1,6 mm à 57,2 mmLa petite taille convient à des longueurs de serrage jusqu'à 21,5 mm seulement, avec un diamètre de collerette visible en façade de seulement 14,9 mm, et une saillie de came jusqu'à 16,4 mm seulement par rapport à l'axe Tous les modèles de petite taille sont compatibles avec des épaisseurs de panneau jusqu'à 7,5 mm
Pour rechercher les certifications d'un produit par numéro de pièce, cliquez ici :
CERTIFICATIONS PAR PRODUIT