CM-6-6S409-NUB
Loquets à serrure à came, Avec serrure, Tourner dans le sens contraire des aiguilles d’une montre pour verrouiller, Alliage de zinc, Chromé
| Matériau | Alliage de zinc |
|---|---|
| Finition | Chromé |
| Joint | No |
| Type de tête | Avec serrure |
| CAM Housing Length | 28.50 |
| Rotation | Type B - Tourner vers la gauche pour verrouiller |
| Barillet amovible | Oui |
| Class | CM - Loquets à serrure à came |
Ces élégants loquets de type serrure à came fournissent une impression de qualité, tant visuelle que tactile. Les finitions chromées et revêtement poudre noire créent un aspect extérieur classique. Une butée d’arrêt visible signale l’engagement positif, que l’actionnement s’effectue au moyen d’une ailette ou d’une serrure à clé.