CM-5-3S401-2TB
Loquets à serrure à came, Avec serrure, Tourner dans le sens des aiguilles d’une montre pour verrouiller, Alliage de zinc, Chromé
Matériau | Alliage de zinc |
---|---|
Finition | Chromé |
Joint | No |
Type de tête | Avec serrure |
CAM Housing Length | 35.00 |
Actionnement | Tourner dans le sens des aiguilles d’une montre pour verrouiller |
Class | CM - Loquets à serrure à came |
Ces élégants loquets de type serrure à came fournissent une impression de qualité, tant visuelle que tactile. Les finitions chromées et revêtement poudre noire créent un aspect extérieur classique. Une butée d’arrêt visible signale l’engagement positif, que l’actionnement s’effectue au moyen d’une ailette ou d’une serrure à clé.
CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION
Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.
Rédigez votre propre commentaire