CM-1-3B109-1B
Loquets à serrure à came, Ailette, Tourner dans le sens contraire des aiguilles d’une montre pour verrouiller, Revêtement poudre, Noir
| Finition | Revêtement poudre |
|---|---|
| Couleur / Apparance | Noir |
| Came | Court |
| Joint | No |
| Type de tête | Ailette |
| Grip - Maximum (mm) | 41.00 |
| Rotation | Type B - Tourner vers la gauche pour verrouiller |
| Class | CM - Loquets à serrure à came |
Ces élégants loquets de type serrure à came fournissent une impression de qualité, tant visuelle que tactile. Les finitions chromées et revêtement poudre noire créent un aspect extérieur classique. Une butée d’arrêt visible signale l’engagement positif, que l’actionnement s’effectue au moyen d’une ailette ou d’une serrure à clé.