CM-1-2C101-1C

Loquets à serrure à came, Ailette, Tourner dans le sens des aiguilles d’une montre pour verrouiller, Chromé

Demandez un devis
Les caractéristiques
Finition Chromé
Came Court
Joint No
Type de tête Ailette
Grip - Maximum (mm) 28.00
Actionnement Tourner dans le sens des aiguilles d’une montre pour verrouiller
Class CM - Loquets à serrure à came
Ces élégants loquets de type serrure à came fournissent une impression de qualité, tant visuelle que tactile. Les finitions chromées et revêtement poudre noire créent un aspect extérieur classique. Une butée d’arrêt visible signale l’engagement positif, que l’actionnement s’effectue au moyen d’une ailette ou d’une serrure à clé.

CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION

Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.