C2-53-41-3

Loquets à compression, Loquets à levier, Loquet à levier à fermeture par poussée , Outil, Empreinte hexagonale 4mm, 1-5mm Panneau, 18-40mm Grip, Non Scellé, Alliage de zinc, Chromé, Brillant

Demandez un devis
Les caractéristiques
Integrated Bumper Oui
Matériau Alliage de zinc
Finition Chromé
Couleur / Apparance Brillant
Accès limité Outil
Joint No
Type de serrage Réglable
Type de tête Empreinte hexagonale 4mm
Série Push to Lock
Epaisseur OP 1.00
Epaisseur Max. du panneau extérieur 5.00
Grip - Minimum (mm) 18.00
Grip - Maximum (mm) 40.00
Profil Affleurant
Emballage Layer Packed
Class C2 - Loquets à levier

Faciles à monter et à utiliser, ces loquets à levier de faible hauteur ont une présentation élégante, idéale pour des installations à forte visibilité. Un mécanisme à bouton poussoir au montage discret (affleurant ou légèrement saillant) permet de dégager la poignée intégrée avant son utilisation.

CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION

Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.