C2-53-131
Loquets à compression, Loquets à levier, Loquet à levier à fermeture par poussée , Loquet à fermeture de base, avec serrure et sans barillet, Avec serrure et sans barillet, 1-5mm Panneau, 18-40mm Grip, Non Scellé, Alliage de zinc, Chromé, Brillant
| Integrated Bumper | Oui |
|---|---|
| Matériau | Alliage de zinc |
| Finition | Chromé |
| Couleur / Apparance | Brillant |
| Accès limité | Fermeture de base |
| Joint | No |
| Type de serrage | Réglable |
| Type de tête | Avec serrure et sans barillet |
| Série | Push to Lock |
| Epaisseur OP | 1.00 |
| Epaisseur Max. du panneau extérieur | 5.00 |
| Grip - Minimum (mm) | 18.00 |
| Grip - Maximum (mm) | 40.00 |
| Profil | Affleurant |
| Emballage | Emballage individuel |
| Class | C2 - Loquets à levier |
Faciles à monter et à utiliser, ces loquets à levier de faible hauteur ont une présentation élégante, idéale pour des installations à forte visibilité. Un mécanisme à bouton poussoir au montage discret (affleurant ou légèrement saillant) permet de dégager la poignée intégrée avant son utilisation.