C2-43-41
Loquets à compression, Loquets à levier, Outil, Empreinte hexagonale 4mm, 1-8mm Panneau, 23-46mm Grip, Avec joint, Alliage de zinc, Chromé, Texturé
| Integrated Bumper | No |
|---|---|
| Matériau | Alliage de zinc |
| Finition | Chromé |
| Couleur / Apparance | Texturé |
| Accès limité | Outil |
| Joint | Oui |
| Type de serrage | Réglable |
| Type de tête | Empreinte hexagonale 4mm |
| Série | Standard |
| Grip - Minimum (mm) | 23.00 |
| Grip - Maximum (mm) | 46.00 |
| Profil | Affleurant |
| Emballage | Emballage individuel |
| Conformités aux normes | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1 |
| Class | C2 - Loquets à levier |
Faciles à monter et à utiliser, ces loquets à levier de faible hauteur ont une présentation élégante, idéale pour des installations à forte visibilité. Un mécanisme à bouton poussoir au montage discret (affleurant ou légèrement saillant) permet de dégager la poignée intégrée avant son utilisation.