C2-43-141

Loquets à compression, Loquets à levier, Outil, Conforme aux normes ferroviaires, 1-8mm Panneau, 23-46mm Grip, Avec joint, Alliage de zinc, Chromé, Texturé

Demandez un devis
Les caractéristiques
Integrated Bumper No
Matériau Alliage de zinc
Finition Chromé
Couleur / Apparance Texturé
Accès limité Outil
Joint Oui
Type de serrage Réglable
Type de tête Conforme aux normes ferroviaires
Série Standard
Grip - Minimum (mm) 1.00
Grip - Maximum (mm) 24.00
Profil Affleurant
Emballage Emballage individuel
Conformités aux normes UL FTTA2 / FTTA8 Type 1
Class C2 - Loquets à levier

Faciles à monter et à utiliser, ces loquets à levier de faible hauteur ont une présentation élégante, idéale pour des installations à forte visibilité. Un mécanisme à bouton poussoir au montage discret (affleurant ou légèrement saillant) permet de dégager la poignée intégrée avant son utilisation.

CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION

Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.