C2-32-141-3
Loquets à compression, Loquets à levier, Outil, Conforme aux normes ferroviaires, 1-5mm Panneau, 1-24mm Grip, Non Scellé, Alliage de zinc, Chromé, Texturé
| Integrated Bumper | No |
|---|---|
| Matériau | Alliage de zinc |
| Finition | Chromé |
| Couleur / Apparance | Texturé |
| Accès limité | Outil |
| Joint | No |
| Type de serrage | Réglable |
| Type de tête | Conforme aux normes ferroviaires |
| Série | Standard |
| Epaisseur OP | 0.00 |
| Epaisseur Max. du panneau extérieur | 5.00 |
| Grip - Minimum (mm) | 1.00 |
| Grip - Maximum (mm) | 24.00 |
| Profil | Affleurant |
| Emballage | Layer Packed |
| Class | C2 - Loquets à levier |
Faciles à monter et à utiliser, ces loquets à levier de faible hauteur ont une présentation élégante, idéale pour des installations à forte visibilité. Un mécanisme à bouton poussoir au montage discret (affleurant ou légèrement saillant) permet de dégager la poignée intégrée avant son utilisation.