AV-D32-79W172-50
Latch
| Max Display Load | 10.00 |
|---|---|
| Matériau | Alliage d'aluminium |
| Couleur / Apparance | Noir |
| Option de verrouillage | Sans serrure |
| Mouvement de l'écran | Height Adjusting, Double Arm |
| Type de montage | Rail Mount |
| Série | AV-D32 |
| Class | AV – Bras double rallongé à articulation verticale (série W) |
| Mounting Plate | With VESA Mounting Plate |
La technologie de positionnement intégrée du bras double rallongé à articulation verticale (série W) de Southco permet à celui-ci de fonctionner efficacement avec les applications qui nécessitent une portée maximale. La série W réglable en hauteur supporte les efforts de pression tactile, les vibrations et les charges élevées, tout en permettant de positionner facilement l’écran d’une seule main.