AV-D32-72W141-76
Latch
| Max Display Load | 7.00 |
|---|---|
| Matériau | Alliage d'aluminium |
| Couleur / Apparance | Blanc |
| Option de verrouillage | Sans serrure |
| Mouvement de l'écran | Height Adjusting, Double Arm |
| Type de montage | Wall Mount, Front Fastened |
| Série | AV-D32 |
| Class | AV – Bras double rallongé à articulation verticale (série W) |
| Mounting Plate | With VESA Mounting Plate |
La technologie de positionnement intégrée du bras double rallongé à articulation verticale (série W) de Southco permet à celui-ci de fonctionner efficacement avec les applications qui nécessitent une portée maximale. La série W réglable en hauteur supporte les efforts de pression tactile, les vibrations et les charges élevées, tout en permettant de positionner facilement l’écran d’une seule main.
CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION
Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.
Rédigez votre propre commentaire