AC-40-102-21

Actionneur, Simple ou multipoint, avec support de câble, Poignée à bouton poussoir, Sans serrure, En nylon, Noir

Demandez un devis
Les caractéristiques
Underwriters Laboratory (UL) Rating UL FTTA2-FTTA8 Type 1
Matériau En nylon
Accès limité Aucun
Option de verrouillage Sans serrure
Méthode de montage Cable Parallel (or no cable), Without Spacer Mounting
Avec came Oui
Type d’actionneur Actionneur à bouton-poussoir
Button Material Nylon with Black Molding
Matériau de la poignée Nylon GF noir avec insert corps inox
Style d'actionnement Mono ou Multipoint, Avec Support de Câble
Class AC - Actionneurs

Faisant appel à une connexion par câble, ces différents modèles d'actionneur complètent le système Southco d'actionnement à distance de loquets rotatifs pour efforts légers, moyens et importants. Le câble peut cheminer soit parallèlement, soit perpendiculairement à la face de montage du loquet. La prise en main confortable facilite l'utilisation ; le profil peu saillant rehausse l'esthétique de l'armoire ou du compartiment.

Rédigez votre propre commentaire
Vous commentez :Actionneur, Simple ou multipoint, avec support de câble, Poignée à bouton poussoir, Sans serrure, En nylon, Noir

CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION

Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.