AC-20-361-30-MK10
Actionneur, Mono ou Multipoint, Avec Support de Câble, Tirer pour ouvrir, Clés;s différentes(2 Clés; fournies)
Accès limité | Avec serrure |
---|---|
Option de verrouillage | Clés différentes(2 clé fournies) |
Installation | Avec goujons |
Type d’actionneur | Paddle, Pull-to-open |
Style d'actionnement | Mono ou Multipoint, Avec Support de Câble |
Class | AC - Actionneurs |
Faisant appel à une connexion par câble, ces différents modèles d'actionneur complètent le système Southco d'actionnement à distance de loquets rotatifs pour efforts légers, moyens et importants. Le câble peut cheminer soit parallèlement, soit perpendiculairement à la face de montage du loquet. La prise en main confortable facilite l'utilisation ; le profil peu saillant rehausse l'esthétique de l'armoire ou du compartiment.
Rédigez votre propre commentaire