AC-15-901-79
Système de fixation des câbles pour la grande poignée AC-15, Actionneur rotatif pour montage en surface, pré-galvanisé
| Matériau | Acier |
|---|---|
| Finition | Zinc, Hot-Dip Galvanized |
| Installation | Rivet / Screw |
| Style d'actionnement | Mono ou Multipoint, Avec Support de Câble |
| Class | AC - Actionneurs |
Faisant appel à une connexion par câble, ces différents modèles d'actionneur complètent le système Southco d'actionnement à distance de loquets rotatifs pour efforts légers, moyens et importants. Le câble peut cheminer soit parallèlement, soit perpendiculairement à la face de montage du loquet. La prise en main confortable facilite l'utilisation ; le profil peu saillant rehausse l'esthétique de l'armoire ou du compartiment.