AC-15-121-11
Actionneur, Mono Point, Actionnement par Tirage, Grande poignée, Montage en façade, verrouillable,Clés; Réversible R001 (2 Clés;fournies), En nylon,
| Matériau | En nylon |
|---|---|
| Accès limité | Avec serrure |
| Option de verrouillage | Verrouillable, Clé réversible R001 (2 clé fournies) |
| Trou de montage | Filetage M6 |
| Type d’actionneur | Large Handle-Surface Mount |
| Conformités aux normes | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1 |
| Style d'actionnement | Mono Point, Actionnement par Tirage |
| Class | AC - Actionneurs |
Faisant appel à une connexion par câble, ces différents modèles d'actionneur complètent le système Southco d'actionnement à distance de loquets rotatifs pour efforts légers, moyens et importants. Le câble peut cheminer soit parallèlement, soit perpendiculairement à la face de montage du loquet. La prise en main confortable facilite l'utilisation ; le profil peu saillant rehausse l'esthétique de l'armoire ou du compartiment.