AC-10-111-11
Actionneur, Mono Point, Actionnement par Tirage, Grande poignée rectangulaire, Montage affleurant, verrouillable, Clé; Réversible R001 (sans Clé;), En nylon, Noir
Matériau | En nylon |
---|---|
Couleur / Apparance | Noir |
Accès limité | Avec serrure |
Option de verrouillage | Verrouillable, Clé réversible R001 (sans clé) |
Trou de montage | Filetage M6 |
Actionnement | Direct |
Type d’actionneur | Rectangular Large Handle-Flush Mount |
Style d'actionnement | Mono Point, Actionnement par Tirage |
Class | AC - Actionneurs |
Faisant appel à une connexion par câble, ces différents modèles d'actionneur complètent le système Southco d'actionnement à distance de loquets rotatifs pour efforts légers, moyens et importants. Le câble peut cheminer soit parallèlement, soit perpendiculairement à la face de montage du loquet. La prise en main confortable facilite l'utilisation ; le profil peu saillant rehausse l'esthétique de l'armoire ou du compartiment.
Rédigez votre propre commentaire