A5-F54-LLLLA-27-77
verrouillage multipoints à tringles, Plaque de décalage avec extrémité du rouleau, Acier, Zinc Nickel
| Matériau | Acier |
|---|---|
| Finition | Zinc-Nickel |
| Adapter Type | Compatible with H3 Latches |
| Type de tige | Offset Plate with Roller End |
| Class | A5 - Systèmes de verrouillage multipoints à tringles plates |
Les systèmes multipoints A5 à tringles plates procurent une plus grande robustesse lorsqu’un même actionneur commande plusieurs points de verrouillage. Les points de verrouillage supplémentaires montés aux extrémités des panneaux de porte d’une armoire permettent de disposer d’une sécurité et d’une solidité accrues, éliminant points de prise, flexion et cliquetis.