A5-F52-LLLLA-16-77
verrouillage multipoints à tringles, Plaque de décalage avec extrémité du rouleau, Acier, Zinc Nickel
Matériau | Acier |
---|---|
Finition | Zinc-Nickel |
Adapter Type | Compatible with 92 Latches |
Type de tige | Offset Plate with Roller End |
Conformités aux normes | GR 487 |
Class | A5 - Systèmes de verrouillage multipoints à tringles plates |
Les systèmes multipoints A5 à tringles plates procurent une plus grande robustesse lorsqu’un même actionneur commande plusieurs points de verrouillage. Les points de verrouillage supplémentaires montés aux extrémités des panneaux de porte d’une armoire permettent de disposer d’une sécurité et d’une solidité accrues, éliminant points de prise, flexion et cliquetis.
Rédigez votre propre commentaire