H3-EM - Poignée articulée de verrouillage électronique
Un loquet peut couvrir tous vos besoins de sécurité . La poignée escamotable à verrouillage électronique modulaire H3-EM de Southco vous permet de choisir et de modifier facilement les options de contrôle d'accès en fonction de vos besoins. Avec des options pour les lecteurs de cartes RFID et au-delà, la poignée modulaire H3-EM vous offre toute la sécurité dont vous avez besoin, le tout dans un seul loquet pratique.
![H3-EM - Poignée articulée de verrouillage électronique H3-EM - Poignée articulée de verrouillage électronique](https://media.southco.com/media/wysiwyg/category/05_Product%20Class%20Primary%20Images/H3-EM-Electronic%20-%20Product%20class-968x432.png)
Grâce à la simplicité de la préparation de panneau requise (un seul trou), la poignée escamotable électronique H3-EM est compatible avec de nombreuses tailles et configurations de baies.
- Compatible avec les préparations de panneau standard de l’industrie
- Intégration aisée aux systèmes standard de surveillance de baies et de sécurité
- Capteurs intégrés pour détecter l’état d’enclenchement et de verrouillage, et pour les fonctions de surveillance et d’alarme
- Faible consommation de courant grâce à la conception étudiée du motoréducteur
- Commande de verrouillage momentanée ou continue avec verrou de commande prioritaire manuelle intégré
- Installation facile
- Un seul loquet qui répond à toutes vos exigences de sécurité
- Intégration « plug-and-play » au système de sécurité
- Logos personnalisés
- Nombreuses options de codes de clé manuelle
- Autres sorties de données série disponibles avec module sans contact
- Disponible avec lecteur de cartes HID SE® acceptant les cartes sans contact HID 125 kHz et les cartes iCLASS® et MIFARE® 13,56 MHz
- Disponible avec une sortie Wiegand ou RS-232
- Disponible avec un lecteur biométrique intégré (pour plus d'informations, s'il vous plaît contactez-nous)
- Disponible avec le lecteur CSN / UID à double fréquence
- Courant de fonctionnement inférieur à 200 mA
- Tension de service : 12 à 24 V cc
- Matériau : nylon chargé fibre de verre
- Préparation de panneau (découpe de 25 mm x 150 mm) conforme aux normes industrielles en vigueur
Pour rechercher les certifications d'un produit par numéro de pièce, cliquez ici :
CERTIFICATIONS PAR PRODUIT