97-50-364-15

Loquet à lame ressort, Moyenne, Série 50, Languette relevée, Attache apparent (montage un seul trou), Acier, Revêtement poudre, Noir

Demandez un devis
Les caractéristiques
Matériau Acier
Finition Revêtement poudre
Couleur / Apparance Noir
Accès limité Cadenas, Taquet de sécurité en option
Série Série 50
Type de réceptacle Exposed Keeper (single hole mount)
Taille Moyenne
Style Effort important
Lever Style Languette relevée
Class 97 - Loquets à lame ressort
Le fonctionnement à levier crée une action de type lame ressort, et la conception simple et esthétique de ce loquet intègre une tension naturelle jusque dans le mécanisme incurvé du ressort de loquet pour éviter une ouverture accidentelle. Des tailles, finitions et modèles de réceptacles multiples, de même que d’autres options, répondent à un éventail d’exigences pour diverses applications.

CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION

Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.