97 - Loquets à lame ressort
Le fonctionnement à levier crée une action de type lame ressort, et la conception simple et esthétique de ce loquet intègre une tension naturelle jusque dans le mécanisme incurvé du ressort de loquet pour éviter une ouverture accidentelle. Des tailles, finitions et modèles de réceptacles multiples, de même que d’autres options, répondent à un éventail d’exigences pour diverses applications.

Description et avantages
La lame de verrouillage incurvée fournit tension et flexion intégrées pour absorber chocs et vibrations ou pour compenser les variations des dimensions de montage, sans requérir de ressorts visibles additionnels. Quand le levier est abaissé, les panneaux alignés à joindre sont comprimés ensemble.- Un éventail de réceptacles et de modèles de languettes du loquet sont disponibles pour répondre aux exigences de différentes applications
- Des options multiples de matériaux et de finitions répondent aux exigences de différentes conditions de service
- Options de sécurité accrue disponibles
Options disponibles
- Disponibles en diverses options acier et acier inoxydable
- Options de moraillon pour cadenas intégré et joint inviolable disponibles pour les modèles à partir de la série 50
- Modèles de série 50 disponibles avec taquet secondaire pour une protection accrue contre l’ouverture accidentelle sous l’effet des chocs ou des vibrations
- Série 50 et série 70 disponibles avec languettes de levier du loquet orientées vers le haut ou vers le bas
Normes et spécifications
Description et avantages
La lame de verrouillage incurvée fournit tension et flexion intégrées pour absorber chocs et vibrations ou pour compenser les variations des dimensions de montage, sans requérir de ressorts visibles additionnels. Quand le levier est abaissé, les panneaux alignés à joindre sont comprimés ensemble.- Un éventail de réceptacles et de modèles de languettes du loquet sont disponibles pour répondre aux exigences de différentes applications
- Des options multiples de matériaux et de finitions répondent aux exigences de différentes conditions de service
- Options de sécurité accrue disponibles
Options disponibles
- Disponibles en diverses options acier et acier inoxydable
- Options de moraillon pour cadenas intégré et joint inviolable disponibles pour les modèles à partir de la série 50
- Modèles de série 50 disponibles avec taquet secondaire pour une protection accrue contre l’ouverture accidentelle sous l’effet des chocs ou des vibrations
- Série 50 et série 70 disponibles avec languettes de levier du loquet orientées vers le haut ou vers le bas
Normes et spécifications
Les gens cherchent souvent par: