93-10-202-50
Loquet à fermeture par poussée, Petite taille, Gamme de serrage 19-20.6 mm, Corps et écrou fileté, Standard, Noir
Accès limité | Auto Relock |
---|---|
Installation | Threaded body and nut |
Epaisseur OP | 0.00 |
Epaisseur Max. du panneau extérieur | 9.50 |
Grip - Minimum (mm) | 19.80 |
Grip - Maximum (mm) | 20.60 |
Finition du barillet | Noir |
Profil | Standard |
Taille | Petite taille |
Class | 93 - Loquets affleurants/à bouton avec serrure |
Montage facile, choix d’actionnement multiples, ouverture et fermeture rapide des panneaux de porte et options de verrouillage souples rendent ces loquets compacts à fermeture par poussée très populaires auprès des utilisateurs, et ce pour une gamme étendue d’armoires. Ils offrent tous la sécurité d’un verrouillage par clé et, dans certains cas, il est même possible d’actionner le loquet sans devoir utiliser la clé à chaque fois (option).
CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION
Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.
Rédigez votre propre commentaire