92-50-113-50
Loquet à came, Poignée en T, Manuel, alliage de zinc, Revêtement poudre, Noir
| Matériau | Alliage de zinc |
|---|---|
| Finition | Revêtement poudre |
| Couleur / Apparance | Noir |
| Accès limité | Avec serrure |
| Type d’actionneur | Serrure à barillet |
| Sélectionnez le type de la poignée | Poignée en T |
| Points de verrouillage | A un ou trois points |
| Class | 92 - Loquets à came à poignée en T et en L |
La conception soignée des poignées profilées allie esthétique et ergonomie en un même produit, et permet une excellente prise pour un actionnement aisé. Un quart de tour rapide suffit à solidariser et désolidariser came et châssis. Une tige de grande longueur offre plusieurs possibilités de réglage du serrage.