92-31-122
Loquet à came, Poignée en L, Tourner dans le sens des aiguilles d’une montre pour verrouiller, Came Longue, alliage de zinc, Chromé
Finition | Chromé |
---|---|
Came | Long |
Accès limité | Aucun |
Joint | No |
Grip - Minimum (mm) | 16.00 |
Grip - Maximum (mm) | 32.00 |
Actionnement | Tourner dans le sens des aiguilles d’une montre pour verrouiller |
Sélectionnez le type de la poignée | Poignée en L |
Conformités aux normes | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1, UL FTTA2 / FTTA8 Type 2, UL FTTA2 / FTTA8 Type 5 |
Class | 92 - Loquets à came à poignée en T et en L |
La conception soignée des poignées profilées allie esthétique et ergonomie en un même produit, et permet une excellente prise pour un actionnement aisé. Un quart de tour rapide suffit à solidariser et désolidariser came et châssis. Une tige de grande longueur offre plusieurs possibilités de réglage du serrage.
Rédigez votre propre commentaire