92-12-511

Loquet à came, Tourner dans le sens contraire des aiguilles d’une montre pour verrouiller, Court, Gamme de serrage 16-19mm, Poignée en T, Non, Revêtement poudre

Demandez un devis
Les caractéristiques
Finition Revêtement poudre
Couleur / Apparance Noir
Came Court
Accès limité Aucun
Joint No
Grip - Minimum (mm) 16.00
Grip - Maximum (mm) 19.00
Rotation Type B - Tourner vers la gauche pour verrouiller
Type d’actionneur Serrure à barillet
Sélectionnez le type de la poignée Poignée en T
Conformités aux normes UL FTTA2 / FTTA8 Type 1, UL FTTA2 / FTTA8 Type 2, UL FTTA2 / FTTA8 Type 3, UL FTTA2 / FTTA8 Type 3R, UL FTTA2 / FTTA8 Type 3RX, UL FTTA2 / FTTA8 Type 3X, UL FTTA2 / FTTA8 Type 4, UL FTTA2 / FTTA8 Type 4X, UL FTTA2 / FTTA8 Type 5
Points de verrouillage A un ou trois points
Class 92 - Loquets à came à poignée en T et en L
La conception soignée des poignées profilées allie esthétique et ergonomie en un même produit, et permet une excellente prise pour un actionnement aisé. Un quart de tour rapide suffit à solidariser et désolidariser came et châssis. Une tige de grande longueur offre plusieurs possibilités de réglage du serrage.

CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION

Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.