85-78-100-16
DZUS® Lion Fixation quart de tour, Goujon, Grande taille, Empreinte hexagonale, Acier, Zingué, Chromaté brillant
| Matériau | Acier |
|---|---|
| Finition | Zingué, Chromaté brillant |
| Couleur / Apparance | Brillant |
| Type de tête | Empreinte hexagonale |
| Taille | Large Size 85 |
| Longueur de goujon (F) | 13.80 |
| Longueur de goujon (L) | 9.10 |
| Longueur de goujon (U) | 5.20 |
| Longueur | 9.10 |
| Modèle | Stud Assembly |
| Class | 81/82/85 - Fixations quart de tour DZUS® Lion |
Il suffit d’un simple quart de tour pour fixer des panneaux rapidement et aisément avec ces petites fixations polyvalentes. De nombreux types de tête, longueurs de goujon, types de réceptacle et accessoires offrent la flexibilité voulue pour tenir compte de maintes exigences de montage spécifiques.