Description et avantages
Ces fixations compactes permettent une adaptation précise dans une limite de serrage définie de 0,5 mm, pour le positionnement exact des panneaux. Elles représentent donc une solution de choix pour les panneaux en tôle à dimensions constantes. Les fixations sont disponibles en longueurs de goujon augmentant par incréments de 0,5 mm pour répondre de manière précise aux besoins de l’application.
- Intègrent trois possibilités de composants : goujon, dispositif de retenue et réceptacle pour répondre aux besoins de différentes applications (Choisir d'abord le réceptacle afin de déterminer la longueur de l'axe du goujon).
- Les dispositifs de retenue intégrée garantissent une fixation des composants sur le panneau et le châssis et éliminent la chute ou la perte des composants.
- Le choix d'empreintes est varié pour une utilisation manuelle pratique ou avec un outil pour les accès restreints
- Chaque composant de fixation apporte un niveau d'élasticité de jeu pour une fixation parfaite
- Plusieurs composants résistant à la corrosion