85-35-296-15

DZUS® Lion Fixation quart de tour, Réceptacle, Grande taille, Acier, Zingué par immersion

Demandez un devis
Les caractéristiques
Matériau Acier
Finition Zingué par immersion
Couleur / Apparance Argenté
Installation Weld
Modèle du réceptacle Weld-on
Taille Large Size 85
Modèle Radial Fan
Class 81/82/85 - Fixations quart de tour DZUS® Lion
Il suffit d’un simple quart de tour pour fixer des panneaux rapidement et aisément avec ces petites fixations polyvalentes. De nombreux types de tête, longueurs de goujon, types de réceptacle et accessoires offrent la flexibilité voulue pour tenir compte de maintes exigences de montage spécifiques.
Rédigez votre propre commentaire
Vous commentez :DZUS® Lion Fixation quart de tour, Réceptacle, Grande taille, Acier, Zingué par immersion

CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION

Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.