82-56-165-60

DZUS® Lion; Fixation quart de tour, Goujon, Moyenne, Empreinte Phillips, Acier, Zingué, Chromaté brillant

Demandez un devis
Les caractéristiques
Matériau Acier
Finition Zingué, Chromaté brillant
Couleur / Apparance Brillant
Type de tête Phillips Flush
Installation A riveter
Taille Taille Moyenne 82
Longueur de goujon (L) 7.80
Longueur 7.80
Modèle Tool
Class 81/82/85 - Fixations quart de tour DZUS® Lion
Il suffit d’un simple quart de tour pour fixer des panneaux rapidement et aisément avec ces petites fixations polyvalentes. De nombreux types de tête, longueurs de goujon, types de réceptacle et accessoires offrent la flexibilité voulue pour tenir compte de maintes exigences de montage spécifiques.

CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION

Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.