82-11-500-20
DZUS® Lion; Fixation quart de tour, Goujon, Moyenne, Empreinte fendue, Acier inoxydable, Passivé
| Matériau | Acier inoxydable |
|---|---|
| Finition | Passivé |
| Couleur / Apparance | Brillant |
| Type de tête | Empreinte fendue |
| Taille | Taille Moyenne 82 |
| Longueur de goujon (L) | 16.40 |
| Longueur | 16.40 |
| Modèle | Stud Assembly |
| Class | 81/82/85 - Fixations quart de tour DZUS® Lion |
Il suffit d’un simple quart de tour pour fixer des panneaux rapidement et aisément avec ces petites fixations polyvalentes. De nombreux types de tête, longueurs de goujon, types de réceptacle et accessoires offrent la flexibilité voulue pour tenir compte de maintes exigences de montage spécifiques.
CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION
Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.
Rédigez votre propre commentaire