81-11-140-16
DZUS® Lion; Fixation quart de tour, Goujon, Petite taille, Empreinte fendue, Acier, Zingué, Chromaté brillant
Matériau | Acier |
---|---|
Finition | Zingué, Chromaté brillant |
Couleur / Apparance | Brillant |
Type de tête | Empreinte fendue |
Taille | Petite Taille 81 |
Longueur de goujon (L) | 8.30 |
Modèle | Goujon |
Class | 81/82/85 - Fixations quart de tour DZUS® Lion |
Il suffit d’un simple quart de tour pour fixer des panneaux rapidement et aisément avec ces petites fixations polyvalentes. De nombreux types de tête, longueurs de goujon, types de réceptacle et accessoires offrent la flexibilité voulue pour tenir compte de maintes exigences de montage spécifiques. Ces fixations compactes permettent une adaptation précise dans une limite de serrage définie de 0,5 mm, pour le positionnement exact des panneaux. Elles représentent donc une solution de choix pour les panneaux en tôle à dimensions constantes.
Rédigez votre propre commentaire
CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION
Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.
Authorized Distributor | Quantity | As Of | Contact |
---|---|---|---|
Roy Hopwood (Fasteners) Ltd U.K. www.rhf | 27 | 2022-08-18 | sales@rhf.co.uk +44 (0) 1614296066 |
DB Roberts Co. Wilmington MA USA | 25 | 2022-08-18 | sales@dbroberts.com 1.800.773.5388 |