56-70-1-15

Pions plongeurs, A riveter, Petite taille, Sans dispositif de maintien d’ouverture, Acier, Bouton brillant

Demandez un devis
Les caractéristiques
Matériau Acier
Couleur / Apparance Brillant
A ailette Brillant
Matériau du bouton Steel
Installation évasement, assiette mince
Epaisseur OP 3.17
Taille Petite taille
Dispositif de maintien d’ouverture Sans dispositif de maintien d’ouverture
Class 56 - Pions plongeurs

Les pions plongeurs Southco 56 sont une solution pratique de pose et de dépose de composants. Pour les utiliser, il suffit de tirer sur leur bouton. Ils simplifient le positionnement des composants coulissants et assurent un accès rapide pour une dépose aisée. Les pions plongeurs 56 offrent une grande souplesse de conception en cas d’espace limité et peuvent servir d’axes de positionnement dans les applications coulissantes ou d’axes de charnière à dépose rapide pour les portes ou tiroirs démontables.

CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION

Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.

Rédigez votre propre commentaire
Vous commentez :Pions plongeurs, A riveter, Petite taille, Sans dispositif de maintien d’ouverture, Acier, Bouton brillant