Pions plongeurs DZUS

Nos poussoirs à ressort offrent une solution polyvalente et efficace pour un positionnement rapide, un alignement et une fixation sécurisée des composants. Ces fixations auto-positionnantes utilisent un mécanisme à ressort pour assurer un engagement précis et fiable, les rendant idéales pour les applications nécessitant des ajustements ou des détachements fréquents.
Pions plongeurs DZUS

Principales caractéristiques :

  • Mécanisme à ressort : Fournit une pression contrôlée pour un positionnement précis.
  • Styles et tailles multiples : Proposés en modèles sphériques, cylindriques et pointus pour s'adapter à des besoins variés.
  • Construction durable : Fabriqués avec des matériaux de haute qualité pour une fiabilité à long terme.

Avantages clés :

  • Alignement rapide et précis : Accélère le positionnement pour une plus grande efficacité.
  • Force de maintien fiable : Maintient un engagement constant lors de l'utilisation.
  • Maintenance simplifiée : Facilite l'assemblage et le désassemblage, réduisant les efforts.
  • Compatibilité étendue : Convient à une large gamme d'applications mécaniques et industrielles.

Découvrez notre gamme de poussoirs à ressort et trouvez la solution parfaite pour vos besoins de positionnement rapide et de maintien.

Recherche de numéro de pièce

-   Utilisez les filtres pour trouver la bonne référence pour votre projet

Vous êtes ici Pions plongeurs DZUS

Afficher en Grille Liste

article1-% 2 sur % 3

Par ordre décroissant
  1. 56-481-000

    Latch

  2. 56-461-000

    Latch

  3. 56-30-15

    Latch

  4. 56-481-013

    Latch

  5. 56-280-000

    Latch

  6. 56-180-000

    Latch

  7. 56-280-013

    Latch

  8. 56-380-000

    Latch

  9. 56-130-000

    Latch

Page
par page