56-361-013
Pions plongeurs, A sertir par pression, Petite taille, Avec dispositif de maintien d’ouverture, Acier, Bouton rouge
| Matériau | Acier |
|---|---|
| Couleur / Apparance | Rouge |
| A ailette | Prisme - 4C |
| Matériau du bouton | Plastique |
| Installation | A sertir par pression |
| Taille | Petite taille |
| Dispositif de maintien d’ouverture | Avec dispositif de maintien d’ouverture |
| Class | 56 - Pions plongeurs |
Les pions plongeurs Southco 56 sont une solution pratique de pose et de dépose de composants. Pour les utiliser, il suffit de tirer sur leur bouton. Ils simplifient le positionnement des composants coulissants et assurent un accès rapide pour une dépose aisée. Les pions plongeurs 56 offrent une grande souplesse de conception en cas d’espace limité et peuvent servir d’axes de positionnement dans les applications coulissantes ou d’axes de charnière à dépose rapide pour les portes ou tiroirs démontables.