56-270-2-012
Pions plongeurs, A évaser, panneau fin, assiette épaisse, Grande taille, Sans dispositif de maintien d’ouverture, Acier, Violet
Matériau | Acier |
---|---|
Couleur / Apparance | Violet |
A ailette | Prisme |
Matériau du bouton | Plastique |
Installation | évasement, assiette épaisse |
Taille | Grande taille |
Dispositif de maintien d’ouverture | Sans dispositif de maintien d’ouverture |
Class | 56 - Pions plongeurs |
Les pions plongeurs Southco 56 sont une solution pratique de pose et de dépose de composants. Pour les utiliser, il suffit de tirer sur leur bouton. Ils simplifient le positionnement des composants coulissants et assurent un accès rapide pour une dépose aisée. Les pions plongeurs 56 offrent une grande souplesse de conception en cas d’espace limité et peuvent servir d’axes de positionnement dans les applications coulissantes ou d’axes de charnière à dépose rapide pour les portes ou tiroirs démontables.
CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION
Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.
Rédigez votre propre commentaire