53-72-410-26
Vis captive, M3 X 0,5 Diamètre, A riveter, Empreinte fendue, Bouton moleté, Bouton noir
Matériau | Acier inoxydable |
---|---|
Finition | Black organic finish |
Couleur / Apparance | Noir |
A ailette | Bouton moleté |
Diamètre de la tête | M3 X 0,5 |
Type de tête | Empreinte fendue |
Installation | A riveter |
Série | Ejecté par ressort |
Epaisseur OP | 1.70 |
Class | 51/53/58 - Vis captives |
Ces vis et vis captives possèdent une finition polie attractive et une longueur de tige largement suffisante pour s’accoupler avec le réceptacle taraudé du châssis, et ce pour une large gamme d’épaisseurs de panneau. Elles sont disponibles avec ou sans ressort éjecteur pour rentrer le corps de la vis quand le filetage est désengagé.
CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION
Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.
Rédigez votre propre commentaire