51/53/58 - Vis captives

Ces vis et vis captives possèdent une finition polie attractive et une longueur de tige largement suffisante pour s’accoupler avec le réceptacle taraudé du châssis, et ce pour une large gamme d’épaisseurs de panneau. Elles sont disponibles avec ou sans ressort éjecteur pour rentrer le corps de la vis quand le filetage est désengagé.
51/53/58 - Vis captives
Si chaque pas de vis détermine la longueur totale et la zone de serrage du filetage de la vis, il s’accompagne de multiples dimensions de montage de douille au choix pour tenir compte d’épaisseurs de panneau variables.
  • Les boutons polis de grande taille ont une finition impeccable et sans défaut
  • Les axes allongés offrent un serrage facile, bien au-delà du panneau
  • Tous les modèles en acier inoxydable résistent à la corrosion
  • La catégorie 53 comprend des vis à ressort complètement rétractables
  • Deux méthodes d'installation à riveter : dans un trou brut ou chanfreiné
  • Disponibles en acier inoxydable poli brillant ou avec vis et douille en finition noire
  • Des outils de pose spéciaux sont disponibles en fonction de la taille des fixations pour riveter les douilles et poser les rondelles de retenue

Vous êtes ici 51/53/58 - Vis captives

Afficher en Grille Liste

article1-% 2 sur % 3

Par ordre décroissant
Page
par page