52-SM-A3111-K008-R

Vis captive, M3 X 0,5, Composants Montés en Surface, Empreinte Phillips, Bouton moleté, Bleu

Demandez un devis
Les caractéristiques
Matériau Acier
Couleur / Apparance Bleu
A ailette Bouton moleté
Matériau du bouton Plastique
Diamètre de la tête M3 X 0,5
Type de tête Empreinte Phillips
Installation Composants Montés en Surface
Taille Empreinte Empreinte Phillips n° 2
Série Miniature, Low Profile
Epaisseur OP 1.60
Saillie de vis serrée (mm) 4.80
Saillie de vis desserrée (mm) 1.50
Emballage Reel Package
Class 52 - Vis captives miniatures
L’installation de fixations captives dans des espaces restreints ne pose pas de problème avec ces vis captives compactes série Miniature. La combinaison d’empreintes et les options de vis moletées offrent une grande polyvalence pour un vissage/dévissage manuel ou à l’aide d’outils.

CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION

Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.