52-27-51-4-014
Vis captive, #6-32 Diamètre, A sertir par pression, Combinaison TORX®/fendue, Bouton moleté, Bouton vert
| Matériau | Acier |
|---|---|
| Couleur / Apparance | Vert |
| A ailette | Bouton moleté |
| Matériau du bouton | Plastique |
| Diamètre de la tête | 6-32 |
| Type de tête | Combinaison TORX®/fendue |
| Installation | A sertir par pression |
| Taille Empreinte | Combinaison TORX® T15 / Fendue |
| Série | Miniature |
| Epaisseur OP | 0.90 |
| Saillie de vis serrée (mm) | 6.10 |
| Saillie de vis desserrée (mm) | 0.90 |
| Emballage | Emballage en vrac |
| Class | 52 - Vis captives miniatures |
L’installation de fixations captives dans des espaces restreints ne pose pas de problème avec ces vis captives compactes série Miniature. La combinaison d’empreintes et les options de vis moletées offrent une grande polyvalence pour un vissage/dévissage manuel ou à l’aide d’outils.