52-13-11-4-012

Latch

Demandez un devis
Les caractéristiques
Matériau Acier
Couleur / Apparance Violet
A ailette Lisse
Matériau du bouton Plastique
Diamètre de la tête 4-40
Type de tête Empreinte Phillips
Installation A riveter
Taille Empreinte Empreinte Phillips n° 2
Série Miniature
Epaisseur OP 0.80
Saillie de vis serrée (mm) 5.30
Saillie de vis desserrée (mm) 0.80
Emballage Emballage en vrac
Class 52 - Vis captives miniatures
L’installation de fixations captives dans des espaces restreints ne pose pas de problème avec ces vis captives compactes série Miniature. La combinaison d’empreintes et les options de vis moletées offrent une grande polyvalence pour un vissage/dévissage manuel ou à l’aide d’outils.

CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION

Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.