51-77-614-26
Vis captive, M6 X 1,0 Diamètre, A riveter, Empreinte fendue, Bouton moleté, Bouton noir
| Matériau | Acier inoxydable |
|---|---|
| Finition | Black organic finish |
| Couleur / Apparance | Noir |
| A ailette | Bouton moleté |
| Diamètre de la tête | M6 X 1,0 |
| Type de tête | Empreinte fendue |
| Installation | A riveter |
| Série | Standard |
| Epaisseur OP | 6.70 |
| Class | 51/53/58 - Vis captives |
Ces vis et vis captives possèdent une finition polie attractive et une longueur de tige largement suffisante pour s’accoupler avec le réceptacle taraudé du châssis, et ce pour une large gamme d’épaisseurs de panneau. Elles sont disponibles avec ou sans ressort éjecteur pour rentrer le corps de la vis quand le filetage est désengagé.