51-11-109-24

Vis captive, #1/4-20 Diamètre, A riveter, Empreinte fendue, Bouton moleté, Bouton brillant

Demandez un devis
Les caractéristiques
Matériau Acier inoxydable
Finition Passivé
Couleur / Apparance Brillant
A ailette Bouton moleté
Diamètre de la tête 1/4-20
Type de tête Empreinte fendue
Installation A riveter
Série Standard
Class 51/53/58 - Vis captives
Ces vis et vis captives possèdent une finition polie attractive et une longueur de tige largement suffisante pour s’accoupler avec le réceptacle taraudé du châssis, et ce pour une large gamme d’épaisseurs de panneau. Elles sont disponibles avec ou sans ressort éjecteur pour rentrer le corps de la vis quand le filetage est désengagé.
Rédigez votre propre commentaire
Vous commentez :Vis captive, #1/4-20 Diamètre, A riveter, Empreinte fendue, Bouton moleté, Bouton brillant

CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION

Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.