Idnet : Révolutionner la gestion des postes de travail avec les supports d’écran Southco

Présentation de l'entreprise
Depuis sa création en 1991, Idnet aide les entrepôts et les magasins à moderniser leurs opérations pour les rendre plus efficaces et plus adaptables. Sa mission est d'améliorer les routines de travail des clients et d'accroître la rentabilité en minimisant les erreurs humaines grâce à des outils informatiques sur mesure et à des solutions ergonomiques améliorées.
En 2021, Idnet a lancé un poste de travail mobile de haute technologie avec des solutions informatiques intégrées pour les processus critiques dans des environnements tels que le commerce électronique et les entrepôts. Ce poste de travail a été conçu pour accélérer les flux de travail et augmenter la productivité en mettant en œuvre une interface numérique facile à utiliser qui relie les utilisateurs à la manutention des marchandises et des matériaux.
Facile à gérer et axé sur la réduction des erreurs humaines, le poste de travail espère transformer la façon dont les industries gèrent leurs processus de préparation des commandes - avec l'aide des solutions d'accès conçues par Southco.
Le défi
Idnet ayant besoin d'outils numériques optimisés pour les processus, tels que le prélèvement à la voix, le prélèvement à la lumière et les robots autonomes dotés de capacités d'étiquetage électronique, le matériel choisi pour ce poste de travail de manutention devait résister à une utilisation quotidienne avec un minimum d'entretien.
Les bras réglables en hauteur de Southco étaient nécessaires pour améliorer l'ergonomie générale et permettre à l'utilisateur final de personnaliser son expérience en réglant facilement la hauteur, les angles d'inclinaison et la fonction générale de l'application.
Compte tenu de l'objectif d'Idnet, qui est de « fournir à ses clients des solutions logistiques modernes et évolutives », explique Tomas Pettersson, Product Owner - Idnet, la solution de Southco devait offrir des caractéristiques de contrôle de position à durée de vie élevée. En outre, elle doit fonctionner de telle manière que l'utilisateur final n'ait pas à perdre de temps à réajuster l'écran en raison de charnières desserrées ou de propriétés structurelles rigides.
La solution
Southco a proposé ses supports de moniteur AV, qui permettent un positionnement intuitif et ergonomique de l'écran, permettant à l'opérateur de saisir et de déplacer l'écran sans effort important. Ils maintiennent également l'écran tactile en toute sécurité dans n'importe quelle position et résistent aux mouvements indésirables lorsqu'il est utilisé.
Lorsqu'Idnet a décidé d'introduire les bras réglables en hauteur AV-D32 de Southco pour optimiser son écran d'interface numérique, elle a été ravie de constater que l'application offrait un mouvement sans effort sur trois axes différents.
L'AV-D32-30V142-50 est une application murale, et son support standard permet à l'utilisateur final de fixer facilement le moniteur de son choix. Une fois le moniteur installé, il peut être positionné sans effort avec un mouvement vertical de 344 mm pour des angles de vue optimaux en fonction de la taille de l'utilisateur.
L'ajout du bras simple AV-D40-33A144-50 permet au moniteur de s'incliner et de pivoter, réduisant ainsi le risque d'éblouissement et la fatigue de l'utilisateur due à des conditions de travail changeantes.
Les bras d'extension articulés inclinables et pivotants de Southco offrent une technologie de positionnement intégrée qui permet au bras de fonctionner efficacement dans le nouveau poste de travail, qui exige par nature des solutions matérielles durables capables de résister à une utilisation fréquente dans des environnements très fréquentés.
En outre, la fonctionnalité à couple constant des AV-D32 et AV-D40 choisis crée une expérience conviviale qui est cruciale pour l'éthique de l'utilisateur final d'Idnet. Avec un bras capable de résister à des forces tactiles importantes, à des vibrations et à des charges lourdes, la série AV s'est avérée être la solution idéale. La solution ergonomique de Southco maintient de manière fiable les moniteurs de différents poids dans une position neutre.
Avec un couvercle intelligent et amovible permettant de dissimuler les câbles d'alimentation et d'affichage dans l'application, éliminant ainsi les risques d'accrochage et permettant aux utilisateurs de garder leur espace de travail toujours dégagé. Les conceptions intuitives et à intervention minimale de Southco ont aidé Idnet à fournir un système qui résiste à l'épreuve du temps, tout en offrant des solutions précieuses et ergonomiques pour l'industrie de la manutention des marchandises.
Enfin, pour soutenir l'accent mis par Idnet sur l'autonomie, le fonctionnement sans outil de la série AV s'est avéré extrêmement précieux pour la conception finale et a assuré la satisfaction durable de ses clients.
Conclusion
Le bras réglable AV et le support mural de Southco reflètent une technologie très performante qui convient à toutes sortes de charges de travail manuelles, tout en garantissant que toutes les bases sont couvertes, de l'esthétique à la praticité durable.
Cliquez ici pour découvrir comment les supports de moniteur Southco peuvent vous aider à améliorer votre application.