Centre de ressources

Bienvenue au centre de ressources de Southco ! Nous espérons que vous trouverez quelque chose d'intéressant à lire, regarder et partager.

Nouveau loquet rotatif résistant aux poussières avec un verrouillage invisible

January 14 2023
Nouveau loquet rotatif résistant aux poussières avec un verrouillage invisible

Southco a étendu sa gamme de loquet rotatif R4 en lui ajoutant une nouvelle version résistante aux poussières qui offre une meilleur performance pour les applications de charges moyenne. Le loquet rotatif R4-75 résistante aux poussières de Southco est doté d’un support de fixation intégré qui simplifie l’installation et d’un mécanisme rotatif invisible qui offre résistance à la poussière et aux saletés ce qui améliore la durabilité dans les applications nécessitant un actionnement à distance.

Le loquet rotatif R4-75 résistant aux poussières offre une solution compacte aux applications nécessitant un montage invisible et un actionnement à distance d’une porte ou d’un panneau. Un déclenchement en ligne et un rotor externe permettent le verrouillage solide d'armoires et de compartiments d’intérieur et d’extérieur, ce qui en fait un choix idéal pour les applications du secteur des véhicules de chantier, des camions et des bus et autocars.

Fabriqué dans un acier résistant à la corrosion, le loquet rotatif R4-75 à rotor résistante aux poussières des performances durables dans des environnements à fortes vibrations et protège contre l’exposition à la poussière et à la saleté. L’engagement en deux temps protège contre les faux verrouillages, assurant un verrouillage sûr avec peu d'efforts ainsi qu’une fermeture par poussée.

Le loquet rotatif R4-75 résistante aux poussières de Southco fournit de nouveaux niveaux de flexibilité de conception aux équipementiers, notamment pour les panneaux externes de bus et d'autocars. Le loquet rotatif R4-75 résistante aux poussières permet une fermeture sûre, invisible ainsi qu’un actionnement à distance tout en simplifiant le processus d’installation.

.

Voir les ressources liées à ce sujet